ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
eCAP3 模块可以配置为高分辨率捕捉 (HRCAP) 子模块。HRCAP 子模块可以测量与系统时钟异步的脉冲之间的时间差。该子模块是 eCAP 1 类模块新增的子模块,与 0 类 HRCAP 模块相比具有许多增强功能。
HRCAP 的应用包括:
HRCAP 子模块包含以下特性:
HRCAP 子模块包含一个高分辨率捕捉通道以及一个校准块。校准块允许 HRCAP 子模块在设定的时间间隔内持续重新校准,不存在“中断时间”。由于 HRCAP 子模块现在使用与其相应 eCAP 相同的硬件,因此如果使用 HRCAP,则相应的 eCAP 将不可用。
每个支持高分辨率的通道都具有以下独立的关键资源。