ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD,以 VSS 为基准 | -0.3 | 1.5 | V |
| 电源电压 | VDDIO,以 VSS 为基准 | -0.3 | 4.6 | |
| VDDA,以 VSSA 为基准 | -0.3 | 4.6 | ||
| 输入电压 (7) | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| VIN (5.0V) (5) | -0.3 | 6.0 | V | |
| 输出电压 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入钳位电流 - 每引脚 (4) (6) | IIK - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
| 输入钳位电流 - 每引脚: GPIO10/15/18/22/23/29 |
IIK - VIN < VSS |
-20 | ||
| 输入钳位电流 - 所有输入总计 (4) (6) | IIKTOTAL - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | |
| 输出电流 | 数字输出(每引脚),IOUT | -20 | 20 | mA |
| 工作结温 | TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | °C |