ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本节旨在介绍 C29x CPU 内核的只读引导存储器 (ROM) 代码功能,包括引导过程。本节还讨论了引导 ROM 代码的功能和特性,并详细说明了 ROM 存储器映射内容。每次复位时,该器件都会执行 ROM 中的引导序列,具体取决于复位类型和引导配置。这个序列会初始化器件以运行应用程序代码。对于 CPU,引导 ROM 还包含可用于将应用程序加载到 RAM 中的外设引导加载程序。出于安全目的,可以禁用这些引导加载程序。
有关 C29x CPU 可用引导特性的详细信息,请参阅表 7-27。此外,表 7-28 展示了器件上各种 ROM 的大小。
| 引导特性 | CPU |
|---|---|
| 初始引导过程 | 器件复位 |
| 引导模式选择 | GPIO |
| 支持的引导模式 |
闪存引导 RAM 引导 等待引导 并行 IO CAN CAN-FD I2C SPI UART |
| ROM | 尺寸 |
|---|---|
| CPU1 引导 ROM | 128KB |
| CPU2 引导 ROM | 32KB |
| CPU3 引导 ROM | 32KB |