除了 ESC 特性外,以下是通过集成 ESC 和 MCU 提供的特定于器件的特性:
- 在初始化期间向 CPU1 子系统分配 ESC 访问权限
- 来自 MDevice 的 EtherCAT 复位请求可路由到 MCU 上的 NMI 或通用中断控制器
- RAM 奇偶校验错误路由到 MCU 上的 NMI
- DMA 访问 EtherCAT RAM
- 具有多达 32 个 GPI 和多达 32 个 GPO,可集成到 16 位异步 PDI 接口
- 用于连接 CLB 的接口
- SYNC0/1 的分布式时钟特性能够同步 PWM、产生中断/DMA 请求或触发 eCAP 捕捉,从而允许通过 GPIO 访问权限执行外部元件操作
- EtherCAT SYNC0/1 脉冲可以触发 CLA 任务
- LATCH0/1 的分布式时钟特性允许来自任何 GPIO 或 PWM 交叉开关触发器的输入