ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
快速串行接口 (FSI) 是一种能够进行可靠而稳健的高速通信的串行通信外设。FSI 旨在确保在芯片到芯片之间以及跨越隔离栅的板到板之间等诸多系统条件下实现数据稳健性。CRC、帧起始和结束模式以及用户定义的标签等有效载荷完整性检查在发送前进行编码,然后在接收后进行验证,无需额外的 CPU 交互。可以使用定期发送的方式检测线路中断,所有这些均由硬件管理和监控。FSI 还与器件上的其他控制外设紧密集成。为了确保提供最新的传感器数据或控制参数,可以在每个控制环路周期发送帧。为了处理由于各种因素而在时钟和数据信号之间可能出现的偏移(包括布线长度不匹配和隔离芯片引起的偏移),接收器上添加了一个集成的偏移补偿块。借助嵌入式数据稳健性检查、数据链路完整性检查、偏移补偿以及与控制外设的集成,FSI 可以在任何系统中实现高速、稳健的通信。FSI 除了这些特性,还有许多其他特性,如下所示。
FSI 模块包含以下特性:
为了让 FSI 在双数据速率 (120Mbps) 下以最大速度 (60MHz) 运行,可能需要根据具体运行条件逐例配置集成的偏移补偿块。快速串行接口 (FSI) 偏移补偿 应用手册通过软件示例介绍了如何在快速串行接口上配置和设置集成偏移补偿块。
FSI 包含独立发送器 (FSITX) 和接收器 (FSIRX) 内核。FSITX 和 FSIRX 内核是独立配置和运行的。有关 FSITX 和 FSIRX 上的可用功能,请相应参见 FSI 发送器 一节和 FSI 接收器