ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
以下各节介绍了 SPI 控制器模式时序。
SPI 高速模式的所有时序参数都假设 SPICLK、SPIPICO 和 SPIPOCI 上的负载电容为 5pF。在 HS_MODE 下,最大支持 50MHz 的时钟。
在 SPI 控制器模式中,当启用 HS_MODE 时(取决于发出 SPICLK 的特定引脚),支持 SPI 高速操作。要在高速模式下使用 SPI,应用必须使用 SPI 控制器模式时序 中列出的这些支持高速的 GPIO。即便在非高速模式 (HS_MODE = 0) 下,SPI 也可使用这些 GPIO。
| SPI 支持高速 | SPICLK GPIO# | SPIPICO GPIO# | SPIPOCI GPIO# | SPIPTE GPIO# |
|---|---|---|---|---|
| SPICLKA | GPIO60 | GPIO58 | GPIO59 | GPIO61 |
| SPICLKB | GPIO65 | GPIO63 | GPIO64 | GPIO66 |
| SPICLKC | GPIO71 | GPIO69 | GPIO70 | GPIO72 |
| SPICLKD | GPIO93 | GPIO91 | GPIO92 | GPIO94 |
| SPICLKE | GPIO12 | GPIO8 | GPIO9 | GPIO11 |