ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
用于控制自动化技术的以太网 (EtherCAT®) 是一种基于以太网的现场总线系统,由 Beckhoff Automation 发明,并在 IEC 61158 中进行了标准化。连接到总线的所有从属器件(或 SubDevice)节点均可快速解释、处理和修改发送给它们的数据,而无需在节点内缓冲帧。这种实时行为、帧处理和转发要求由 EtherCAT SubDevice 控制器 (ESC) 硬件实现。EtherCAT 不需要软件交互即可在 SubDevice 内部进行数据传输。EtherCAT 仅定义 MAC 层,而更高层协议和堆栈在连接到 ESC 的微控制器上的软件中实现。
EtherCAT: