ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
以下模拟子系统方框图显示了不同集成模拟模块与器件引脚之间的连接。这些引脚分为两类:模拟模块输入/输出引脚和基准引脚。
这里有两个基准对引脚:VREFHIAB/VREFLOAB 和 VREFHICDE/VREFLOCDE。VREFHIAB 和 VREFLOAB 为支持 16 位和 12 位模式的 ADC A 和 ADC B 模块提供基准。VREFHICDE 和 VREFLOCDE 为仅支持 12 位模式的 ADC C、ADC D 和 ADC E 模块提供基准。VREFHIAB 也可用于为 DAC A 提供基准,VREFHICDE 也可用于为 DAC B 提供基准。
VDAC 基准引脚可用于为 DAC A 和 DAC B 以及 CMPSS 模块内的 DAC 设置备用范围(默认情况下,CMPSS DAC 以 VDDA 和 VSSA 为基准)。使用此引脚作为基准可防止该通道用作 ADC 输入(但如果需要,ADC 可用于对 VDAC 电压进行采样)。对于每个 CMPSS 或缓冲 DAC,基准选择是按模块配置的;使用模块的配置寄存器进行选择。
一些模拟引脚通过多路复用 AIO 和 AGPIO 支持数字功能。AIO 仅支持数字输入功能,而 AGPIO 支持全数字输入和输出功能。
下列注释适用于所有封装:
下图展示了每个模拟组的结构。模拟引脚连接 表列出了模拟引脚和内部连接。
与 CMPSS 模块的输入连接可通过可编程输入多路复用器进行选择。图 6-34 展示了 CMPSS 输入连接。表 6-12 展示了 ADC 输入信号到 CMPSS 多路复用器输入的映射。
| CMPSSx 输入多路复用器 | CMP1 | CMP2 | CMP3 | CMP4 | CMP5 | CMP6 | CMP7 | CMP8 | CMP9 | CMP10 | CMP11 | CMP12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP0 | A4 | A6 | B2 | A0 | D12 | D8 | D1 | D3 | C1 | C0 | C1 | C8 |
| HP1 | A2 | E8 | B0 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | C2 | E10 | E11 | E1 |
| HP2 | A3 | E9 | B1 | D0 | E7 | E16 | B5 | E5 | A7 | E12 | E13 | 0.9*VREFHIAB |
| HP3 | B3 | D13 | TempSense | D2 | TempSense | 0.9*VREFHIAB | 0.9*VREFHICDE | A8 | C9 | D3 | E1 | 0.9*VREFHICDE |
| HP4 | D6 | D7 | E2 | E3 | A8 | A9 | A10 | A11 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| HP5 | A12 | A13 | A14 | A15 | C7 | C8 | C9 | C10 | B16 | B17 | C11 | C12 |
| HP6 | B0 | B2 | D1 | B8 | C0 | E0 | A1 | B9 | A0 | D0 | A14 | A15 |
| HN0 | A5 | A7 | B3 | A1 | D13 | D9 | D2 | D4 | A2 | E8 | B6 | A6 |
| HN1 | A3 | A4 | B5 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | E9 | D12 | C2 | B1 |
| LP0 | A4 | A6 | B2 | A0 | D12 | D8 | D1 | D3 | C1 | C0 | C1 | C8 |
| LP1 | A2 | E8 | B0 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | C2 | E10 | E11 | E1 |
| LP2 | A3 | E9 | B1 | D0 | E7 | E16 | B5 | E5 | A7 | E12 | E13 | 0.9*VREFHIAB |
| LP3 | B3 | D13 | D9 | D2 | D4 | 0.9*VREFHIAB | 0.9*VREFHICDE | A8 | C9 | D3 | E1 | 0.9*VREFHICDE |
| LP4 | D6 | D7 | E2 | E3 | B10 | B11 | B12 | B13 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| LP5 | A12 | A13 | A14 | A15 | C13 | C16 | C17 | D10 | D11 | D16 | D17 | E0 |
| LP6 | B0 | B2 | D1 | B8 | C0 | E0 | A1 | B9 | A0 | D0 | A14 | A15 |
| LN0 | A5 | A7 | B3 | A1 | D13 | D9 | D2 | D4 | A2 | E8 | B6 | A6 |
| LN1 | A3 | A4 | B5 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | E9 | D12 | C2 | B1 |