ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在单端工作模式下,一个时钟信号连接至 X1,而 X2 悬空。在此模式下不应使用石英晶体。
当 [XTAL On] = 0 时会启用此模式,这可通过设置 XTALCR.OSCOFF = 1 和 XTALCR.SE = 1 来实现。
在此工作模式下,X1 上的时钟通过一个缓冲器 (Buffer) 传递到芯片的其余部分。有关缓冲器的输入要求,请参阅使用外部时钟源(非晶体)时的 X1 输入电平特征 表。