ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚或频率 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VDD | VDDD、VDDDRV、VDDPLL | -0.3 | 2.16 | V | |
| 输入电压 | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN、IDX、MODE、CSI_CLKP/N、CSI_D0P/N、CSI_D1P/N、CSI_D2P/N、CSI_D3P/N | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| FPD-Link III 输出电压 | DOUT+、DOUT- | -0.3 | 1.21 | V | |
| 开漏电压 | I2C_SDA、I2C_SCL | -0.3 | 3.96 | V | |
| 结温,TJ | 150 | °C | |||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | ||