ZHCSIJ2B july 2018 – march 2023 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
电源电压 | VDD(VDDD、VDDDRV、VDDPLL) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
开漏电压 | I2C_SDA,I2C_SCL = V(I2C) | 1.71 | 3.6 | V | |
自然通风工作温度范围 (TA) | –40 | 25 | 105 | °C | |
MIPI 数据速率(每个 CSI-2 通道) | 80 | 832(4) | Mbps | ||
MIPI 组合数据速率 | 2.5 | Gbps | |||
参考时钟输入频率 | 25 | 104 | MHz | ||
本地 I2C 频率 (fI2C) | 1 | MHz | |||
电源噪声(5) | VDD(VDDD、VDDDRV、VDDPLL) | 25 | mVp-p | ||
DOUT+ 和 DOUT- 之间的差分电源噪声 (PSR) | f = 10KHz - 50MHz (仅限同轴电缆模式) | 25 | mVp-p | ||
f = 30Hz,10% - 90% 上升/下降时间 > 100µs (仅限同轴电缆模式) | 25 | mVp-p | |||
非同步模式的输入时钟抖动 (tJIT) | CLKIN | 0.05 | UI_CLK_IN(2) | ||
反向通道输入抖动 (tJIT-BC) | DOUT+、DOUT- | 0.4 | UI_BC(1) |