ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留。 |
| 6 | RX_LOCK_ DETECT | R | 0x0 | 解串器锁定状态该位指示解串器的锁定状态。 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留。 |
| 4 | LINK_LOST_ FLAG | R | 0x0 | 反向通道链路中断状态已更改。 如果检测到 BC 链路 DET 中断状态变化,则设置该位。此位在读取 CRC ERR CLR 寄存器或 HS PLL 失锁时被清除。 |
| 3 | BIST_CRC_ERR | R | 0x0 | 检测到 BIST 错误。 BIST_ERR_CNT 寄存器包含反向通道 BIST 错误的数量。 |
| 2 | HS_PLL_LOCK | R | 0x1 | 正向通道高速 PLL 锁定标志。 |
| 1 | CRC_ERR | R | 0x0 | 检测到反向通道 CRC 错误。 如果在 BC 链路 DET 置位时检测到反向通道错误,则会设置该位。 读取 CRC_ERR_CLR 寄存器后,会清除该位。 |
| 0 | LINK_DET | R | 0x1 | 反向通道链路检测。 当 BC 链路有效时会设置该位。 |