ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SOT_ERROR_3 | R | 0x0 | 通道 3:SYNC 序列中的 Single-bit 错误 - 可更正。 |
| 6 | SOT_SYNC_ ERROR_3 | R | 0x0 | 通道 3:SYNC 序列中的多位错误 - 不可更正。 |
| 5 | CNTRL_ERR_ HSRQST_3 | R | 0x0 | 通道 3:HS 请求模式中的控制错误。 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留。 |
| 3 | SOT_ERROR_2 | R | 0x0 | 通道 2:SYNC 序列中的 Single-bit 错误 - 可更正。 |
| 2 | SOT_SYNC_ ERROR_2 | R | 0x0 | 通道 2:SYNC 序列中的多位错误 - 不可更正。 |
| 1 | CNTRL_ERR_ HSRQST_2 | R | 0x0 | 通道 2:HS 请求模式中的控制错误。 |
| 0 | RESERVED | R | 0x0 | 保留。 |