ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
参考彩色条图形基于 mipi_CTS_for_D-PHY_v1-1_r03 规范的附录 D 中定义的图形。该图形是 8 彩色条形图形,旨在在 CSI-2 传输数据通道上提供高、低和中频输出。
CSI-2 参考图形默认提供 8 个彩色条,彩色条的字节数据如下:0xAA 的 X 字节(高频图形,反相)、0x33 的 X 字节(中频图形)、0xF0 的 X 字节(低频图形,反相)、0x7F 的 X 字节(独立 0 图形)、0x55 的 X 字节(高频图形)、0xCC 的 X 字节(中频图形、反相)、0x0F 的 X 字节(低频图形)和 0x80 的 Y 字节(长 1 图形)。在大多数情况下,Y 与 X 相同。对于某些数据类型,最后一个彩色条可能需要大于其他彩色条才能正确填充视频行尺寸。
图形发生器可通过以下选项进行编程:
图形发生器依靠软件进行适当编程,以确保彩色条宽度设置为指定数据类型所需块(或字)大小的倍数。例如,对于 RGB888,数据块大小为 3 个字节,这也与像素大小相匹配。在本例中,每个彩色条的字节数必须是 3 的倍数。图形发生器在 CSI-2 发送时钟域中实现,从而直接向 CSI-2 发送器提供图形。电路会生成 CSI-2 格式的数据。