ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB935-Q1 具有增强的 FPD-Link III 诊断、系统监控和内置自检功能。该器件会监控正向通道和反向通道数据是否存在错误,并在状态寄存器中报告这些错误。该器件还支持测量电压和温度以进行系统级诊断。借助内置自检特性,可在无需外部数据连接的情况下测试正向通道和反向通道数据传输。
DS90UB935-Q1 可以通过正向通道发送警报和传感器状态数据,以监控 CSI-2 接口、双向控制通道 (BCC)、GPIO 电压传感器和内部温度传感器。然后,可通过兼容的链接解串器上的 SENSOR_STS_x 寄存器 (0x51) 至 (0x54) 访问数据。状态位一直被传输,并且需要在串行器上从寄存器 (0x1C) 至 (0x1E) 启用警报位的传输。
|
位 |
SENSOR_STS_0 |
SENSOR_STS_1 | SENSOR_STS_2 | SENSOR_STS_3 |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 |
Volt1 检测电平 |
0 |
0 |
|
5 |
CSI 警报 |
Volt1 检测电平 |
0 |
0 |
|
4 |
BCC 警报 |
Volt1 检测电平 |
0 |
CSI 2 位 ECC 错误 |
|
3 |
BC 链路检测 |
0 |
0 |
CSI 校验和错误 |
|
2 |
温度检测警报 |
Volt0 检测电平 |
温度检测电平 |
D-PHY SOT 错误 |
|
1 |
Volt1 检测警报 |
Volt0 检测电平 | 温度检测电平 |
D-PHY 同步错误 |
|
0 |
Volt0 检测警报 |
Volt0 检测电平 | 温度检测电平 |
D-PHY 控制错误 |
解串器 SENSOR_STS 上的 CSI-2 错误状态和警报为:CSI-2 警报、CSI-2 控制错误、CSI-2 同步错误、CSI-2 启动传输错误、CSI-2 校验和错误和 CSI-2 ECC 2 位错误。也可从串行器上的寄存器 (0x5D) 至 (0x60) 读取这些位的状态。BCC 错误警报由 BCC 链路检测和 CRC 错误触发,这些错误可以从寄存器 (0x52) 读取。
电压检测电平和电压检测警报对应于 Sensor_V0 (0x58) 和 Sensor_V1 (0x59)。温度检测水平和警报通过 Sensor_T (0x5A) 进行监控。