ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
当编程为输出时,每个 DS90UB935-Q1 GPIO 引脚都可以使用 LOCAL_GPIO_DATA 寄存器 (0x0D) 编程为输出来自兼容解串器的远程数据。可通过 FPD-Link III 反向通道接收的最大信号频率取决于 DS90UB935-Q1 时钟模式,如表 6-7 所示。
| DS90UB935-Q1 时钟模式 | 反向通道速率 (Mbps) | 采样频率 (kHz) | 建议的最大反向通道 GPIO 频率 (kHz) | 典型延时 (µs) | 抖动典型值 (µs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 同步模式 | 50 | 1670 | 416 | 1.5 | 0.7 |
| 非同步模式 | 10 | 334 | 83.5 | 3.2 | 3 |
| DVP 模式 | 2.5 | 83.5 | 20 | 12.2 | 12 |