ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A,符合 AEC-Q100-002(1) | 除媒体相关接口引脚外的所有引脚 | ±4000 | V |
| 媒体相关接口 引脚 |
|||||
| 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6,符合 AEC-Q100-011 标准 | ±1500 | V | |||
| IEC 61000-4-2 RD = 330Ω,CS = 150pF |
接触放电 (DOUT+ 和 DOUT-) |
±8000 | V | ||
| 空气放电 (DOUT+ 和 DOUT-) |
±18000 | V | |||
| ISO 10605 RD = 330Ω,CS = 150pF 和 330pF RD = 2kΩ,CS = 150pF 和 330pF |
接触放电 (DOUT+ 和 DOUT-) |
±8000 | V | ||
空气放电 (DOUT+ 和 DOUT-) |
±18000 | V | |||