ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
一个长数据包包含三个元素:一个 32 位数据包报头 (PH)、一个具有可变数量 8 位数据字的应用特定数据净负荷和一个 16 位数据包报尾 (PF)。进一步而言,数据包报头由三个元素组成:一个 8 位数据标识符、一个 16 位字节数字段和一个 8 位 ECC。数据包报尾只有一个元素,即 16 位校验和。图 6-3 展示了长数据包的结构。
图 6-3 CSI-2 长数据包结构| 数据包部分 | 字段名称 | 大小(位) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 报头 | VC / 数据 ID | 8 | 包含虚拟通道标识符和数据类型信息。 | |
| 字数 | 16 | 数据包数据中的数据字数量。一个字是 8 位。 | ||
| ECC | 8 | 数据 ID 和 WC 字段的 ECC。允许 1 位错误恢复和 2 位错误检测。 | ||
| 数据 | 数据 | WC × 8 | 应用特定有效载荷(8 位 WC 字)。 | |
| 报尾 | 校验码 | 16 | 数据包数据的 16 位循环冗余校验 (CRC)。 | |