ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FREEZE_DES_ CAP | R/W | 0x0 | 冻结伙伴能力。 防止通过双向控制通道自动加载伙伴能力。这些功能被冻结后保持寄存器 0x1E 和 0x1F 中写入的值。 |
| 6 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 5 | BIST_EN | R/W | 0x0 | 链路 BIST 使能。 该位指示远程伙伴正在通过 FPD-Link III 接口请求 BIST 操作。 一旦检测到反向通道链路,双向控制通道便会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE_DES_CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |
| 4 | MPORT | R/W | 0x0 | 支持远程伙伴多端口。 0:远程伙伴是单端口解串器器件 1:远程伙伴是一个多端口解串器器件 一旦检测到反向通道链路,双向控制通道就会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE_DES_CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |
| 3:0 | PORT_NUM | R/W | 0x0 | 远程伙伴端口号。 连接到多端口器件时,该字段指示串行器连接到的端口号。 一旦检测到反向通道链路,双向控制通道便会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE_DES_CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |