ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 引脚或频率 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | ||||||||
| IDD_TOTAL | 电源电流 | 4 通道模式,棋盘图形 | VDDPLL、VDDD、VDDDRV | 160 | 225 | mA | ||
| IDDPLL | VDDPLL | 55 | 80 | |||||
| IDDD | VDDD | 45 | 70 | |||||
| IDDDRV | VDDDRV | 60 | 75 | |||||
| 1.8V LVCMOS I/O (VDD) = 1.71V 至 1.89V | ||||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -4mA | GPIO[3:0],CLK_OUT | V(VDD) – 0.45 | V(VDD) | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = +4mA | GPIO[3:0],CLK_OUT | GND | 0.45 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | V(VDD) × 0.65 | V(VDD) | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | GND | V(VDD) × 0.35 | V | |||
| IIH | 输入高电流 | VIN = V(VDD) | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | 20 | µA | |||
| IIL | 输入低电流 | VIN = GND | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | -20 | µA | |||
| IOS | 输出短路电流 | VOUT = 0V | -36 | mA | ||||
| IOZ | 三态输出电流 | VOUT = V(VDD),VOUT = GND | GPIO[3:0],CLK_OUT | ±20 | µA | |||
| CIN | 输入电容 | 5 | pF | |||||
| FPD-LINK III 输入/输出 | ||||||||
| VIN-BC | 单端输入电压 | 同轴配置、50Ω、最大电缆长度 | DOUT+、DOUT- | 120 | mV | |||
| VID-BC | 差分输入电压 | STP 配置、100Ω、最大电缆长度 | DOUT+、DOUT- | 240 | ||||
| EH-FC | 正向通道眼图高度 | 同轴配置、FPD-Link 正向通道 = 4.16Gbps | DOUT+、DOUT- | 425 | mVp-p | |||
| STP 配置、FPD-Link 正向通道 = 4.16Gbps | DOUT+、DOUT- | 850 | ||||||
| tTR-FC | 正向通道输出转换时间 | FPD-Link 正向通道 = 4.16Gbps;20% 至 80% | DOUT+、DOUT- | 65 | ps | |||
| tJIT-FC | 正向通道输出抖动 | 同步模式,使用 f/15 –3dB CDR 环路 BW 测得 | DOUT+、DOUT- | 0.21 | UI | |||
| 非同步模式,使用 f/15 –3dB CDR 环路 BW 测得 | DOUT+、DOUT- | 0.22 | ||||||
| fREF | 内部基准频率 | 非同步内部时钟模式 | 24.2 | 25.5 | MHz | |||
| FPD-LINK III 驱动器规格(差分) | ||||||||
| VODp-p | 输出差分电压 | RL = 100Ω | DOUT+、DOUT- | 1040 | 1150 | 1340 | mVp-p | |
| ΔVOD | 输出电压不平衡 | DOUT+、DOUT- | 5 | 24 | mV | |||
| VOS | 输出差分失调电压 | DOUT+、DOUT- | 575 | mV | ||||
| ΔVOS | 失调电压不平衡 | DOUT+、DOUT- | 2 | mV | ||||
| IOS | 输出短路电流 | DOUT = 0V | DOUT+、DOUT- | -22 | mA | |||
| RT | 内部端接电阻 | DOUT+ 和 DOUT- 之间 | DOUT+、DOUT- | 80 | 100 | 120 | Ω | |
| FPD-LINK III 驱动器规格(单端) | ||||||||
| VOUT | 输出单端电压 | RL = 50Ω | DOUT+、DOUT- | 520 | 575 | 670 | mVp-p | |
| IOS | 输出短路电流 | DOUT = 0V | DOUT+、DOUT- | -22 | mA | |||
| RT | 单端端接电阻 | DOUT+、DOUT- | 40 | 50 | 60 | Ω | ||
| 电压和温度检测 | ||||||||
| VACC | 电压精度 | 请参阅电压和温度检测 | GPIO[1:0] | ±1 | LSB | |||
| TACC | 温度精度 | 请参阅电压和温度检测 | ±1 | LSB | ||||
| CSI-2 HS 接口直流规格 | ||||||||
| VCMRX(DC) | 共模电压 HS 接收模式 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 70 | 330 | mV | |||
| VIDTH | 差分输入高阈值 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 70 | mV | ||||
| VIDTL | 差分输入低阈值 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | -70 | mV | ||||
| ZID | 差分输入阻抗 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 80 | 100 | 125 | Ω | ||
| CSI-2 HS 接口交流规格 | ||||||||
| tHOLD | 数据到时钟建立时间 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 0.15 | UI | ||||
| tSETUP | 数据到时钟保持时间 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 0.15 | UI | ||||
| CSI-2 LP 接口直流规格 | ||||||||
| VIH | 逻辑高电平输入电压 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 880 | 790 | mV | |||
| VIL | 逻辑低电平输入电压 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 710 | 550 | mV | |||
| VHYST | 输入迟滞 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N | 25 | 75 | mV | |||
| LVCMOS I/O | ||||||||
| tCLH | LVCMOS 低电平到高电平切换时间 | V(VDD) = 1.71V 至 1.89V | GPIO[3:0] | 2 | ns | |||
| tCHL | LVCMOS 高电平到低电平切换时间 | V(VDD) = 1.71V 至 1.89V | GPIO[3:0] | 2 | ns | |||
| tPDB | PDB 复位脉冲宽度 | 施加电压电源并且稳定 | PDB | 3 | ms | |||
| 串行控制总线 | ||||||||
| VIH | 输入高电平 | I2C_SCL、I2C_SDA | 0.7 × V(I2C) | V(I2C) | mV | |||
| VIL | 输入低电平 | I2C_SCL、I2C_SDA | GND | 0.3 × V(I2C) | mV | |||
| VHY | 输入迟滞 | I2C_SCL、I2C_SDA | >50 | mV | ||||
| VOL | 输出低电平 | V(I2C) < 2V,IOL = 3mA,标准模式/快速模式 | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.2 × V(I2C) | V | ||
| V(I2C) < 2V,IOL = 20mA,超快速模式 | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.2 × V(I2C) | V | ||||
| V(I2C) > 2V,IOL = 3mA,标准模式/快速模式 | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.4 | V | ||||
| V(I2C) > 2V,IOL = 20mA,超快速模式 | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.4 | V | ||||
| IIH | 输入高电流 | VIN = V(I2C) | I2C_SCL、I2C_SDA | -10 | 10 | µA | ||
| IIL | 输入低电流 | VIN = 0V | I2C_SCL、I2C_SDA | -10 | 10 | µA | ||
| IIL | 输入低电流 | VIN = 0V | I2C_SCL、I2C_SDA | -10 | 10 | µA | ||
| CIN | 输入电容 | I2C_SCL、I2C_SDA | 5 | pf | ||||