ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | FORCE_ERR_CNT | R/W | 0x0 | 设置为根据 FORCE_ERR_CNT 强制实施 FC 错误。 0:强制禁用 1:强制启用 |
| 3 | LOCAL_BIST_EN | R/W | 0x0 | 强制 DS90UB935-Q1 进入 BIST 模式。 |
| 2:1 | BIST_CLOCK | R/W | 0x0 | BIST 时钟源选择。 00:外部/系统时钟 01:50MHz 内部时钟 1X:25MHz 内部时钟 |
| 0 | REMOTE_BIST_EN | R/W | 0x0 | 向后兼容的远程 BIST 使能寄存器。 |