ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
在初始化解串器集线器和 DS90UB935-Q1 之间的通信链路时,系统时序取决于为生成串行器基准时钟所选择的模式。选择同步时钟模式后,串行器会在可用时重新锁定到提取的反向通道基准时钟,因此传感器模块无需本地晶体振荡器。初始化序列遵循初始化序列中给出的图示:同步时钟模式。
图 7-9 初始化序列:同步时钟模式为了实现更快的系统启动时间,TI 建议在尝试从解串器通过反向通道访问连接到 SER 的远程 I2C 目标器件之前,对 I2C 看门狗计时器加速 (0x0A = 0x12) 进行编程。这样,即使串行器 I2C 总线在传感器模块上电期间遇到意外噪声,也能缩短远程传感器访问时间。
建议进行软件配置以根据器件的初始温度扩展 DS90UB935-Q1 串行器的温度斜降范围,从而实现连续 PLL 锁定。对于高于 10°C 和低于 10°C 的温度,将温度从启动温度降低的范围有所不同。从 10°C 到 105°C 的初始温度的最终温度至少为 -10°C,以在应用软件配置的情况下保持连续 PLL 锁定。初始温度低于 10°C 时,与初始温度的最大温度降幅为 20°C。
寄存器配置包含动态配置、静态配置和用于启用设置的覆盖功能。在初始化期间,建议将模拟寄存器 0x4C[6:4] TEMP_RAMP_STATIC_CFG 设置为 0x7。模拟寄存器 TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG 的值在初始化过程中会有所不同。建议使用偏移值来递减或递增与芯片温度相关的 TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG 的读回值。串行器温度在配对的解串器的 SENSOR_STS_2[2:0] 中报告。表 7-5 中引用了温度偏移值。若要应用软件配置,将 TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG[5] 设置为 0x1。
| 解串器 0x53 SENSOR_STS_2 [2:0] | 起始芯片温度 (°C) | 动态配置偏移值 |
|---|---|---|
| 0 | T < -30 | -1 |
| 1 | -30 < T < -10 | -1 |
| 2 | -10 < T < 15 | 0 |
| 3 | 15 < T < 35 | 0 |
| 4 | 35 < T < 55 | 1 |
| 5 | 55 < T < 75 | 1 |
| 6 | 75 < T < 100 | 1 |
| 7 | T > 100 | 3 |