ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB935-Q1 的上电序列如下所示:
图 7-8 电源时序| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | VDD18 上升时间 | 0.05 | ms | 在 10/90% | ||
| T1 | VDD18 至 PDB | 0 | ms | 在 VDD18 稳定后 | ||
| T2 | PDB 硬复位前的 PDB 高电平时间 | 1 | ms | |||
| T3 | PDB 高电平到低电平的脉冲宽度 | 3 | ms | 硬复位(可选) | ||
| T4 | PDB 到 I2C 就绪 | 2 | ms | 请参阅“初始化序列:同步时钟模式” | ||