ZHCSIJ2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 4 | DVP_DT_ANY_EN | R/W | 0x0 | 置为有效时,允许通过 DVP 传输任何具有长数据类型 (DT) 数据包的数据包。 |
| 3 | DVP_DT_MATCH_EN | R/W | 0x0 | 置位后,允许根据 DVP_DT 寄存器中的值进行数据类型匹配。注意:此位生效后,将阻止对 DVP_DT 寄存器的写入。 |
| 2 | DVP_DT_YUV_EN | R/W | 0x0 | 生效后,在 mode_100m 也生效时,允许 YUV 10 位 DT 通过 DVP(YUV 10 位 DTS 为 0x19、0x1d 和 0x1f)。 |
| 1 | DVP_FV_IN | R/W | 0x0 | 反相帧有效极性。 |
| 0 | DVP_LV_INV | R/W | 0x0 | 反相线路有效极性。 |