Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (October 2020)to RevisionB (March 2023)
- 更新了首页上的典型功耗要点以匹配电气特性表Go
- 更正了拼写错误 - 首页上缺少最高环境温度Go
- 为电源噪声频率范围添加了注释Go
- 将 I2C 术语更改为“控制器”和“目标”Go
- 删除了功能方框图中从 DPHY 接收器指向时钟生成器块的额外箭头Go
- 添加了非连续时钟通道模式的描述Go
- 添加了解串器 SENSOR_STS 寄存器的说明Go
- 更新了电压监控的脚本示例Go
- 更新了设置为输出时对读取 GPIO 状态的描述并添加了 GPIO 配置表Go
- 添加了有关使用 FC_GPIO_EN 启用正向通道 GPIO 的信息Go
- 更新了用于启用寄存器 0x0E 的“GPIO 输出控制”部分说明Go
- 向正向通道 GPIO 表添加了典型延迟Go
- 更新了“时钟模式”表,添加了其他模式、频率说明和 CSI-2 带宽说明Go
- 在寄存器 0x05 中添加了“设置为 4Gbps 线路速率”Go
- 更正了设置寄存器 0x06 中 M 值的影响Go
- 更新了寄存器 0x11 中引用“DVP_DT_MATCH_EN”的说明。Go
- 将 0x17[7:4] 默认值从 0x0 更改为 0x3Go
- 向寄存器 0x19 中的电压传感器阈值说明添加了最大和最小读数Go
- 更新了 SENSOR_V1_THRESH 说明,使其与寄存器 0x1A 中的 SENSOR_V0_THRESH 匹配Go
- 将寄存器 0x57 中的“GPIO0 传感器”更改为“内部温度传感器”Go
- 将寄存器 0xF0-0xF5 中的“FPD3_RX_ID”更改为“FPD3_TX_ID”Go
- 将 PoC 网络阻抗建议从 2kΩ 更改为 1kΩGo
- 更新了 PoC 说明Go
- 从“连接了 PoC 网络的单端 PCB 布线的建议特性”表中删除了 IL 和 RL 值Go
- 将 FB1-FB3 要求更改为 DCR < 500mΩGo
- 添加了有关为系统初始化设置看门狗计时器的注释Go
- 将 PDB 电容器从 1μF 更正为 10μFGo