ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
为了提高 DRV2624 的灵活性,TRIG/INTZ 引脚是一个可配置的通用引脚,根据运行模式提供不同的功能。该引脚可以用作输入触发脉冲引脚、输入触发电平(使能)引脚和输出中断引脚。请注意,TRIG/INTZ 引脚一次只能执行一项功能(触发边沿、触发电平(使能)或中断功能),因此,如果选择了特定功能(例如,TRIG/INTZ 配置为输入触发边沿),则其他功能不可用(例如,中断)。