ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了采集典型特性部分中显示的图表,使用了以下一阶 RC 滤波器设置,但图 6-1 中的波形除外,采集该波形未使用任何输出滤波器。由于在所有模式下都存在输出 PWM 调制,因此在示波器上查看输出信号时需要使用滤波器。保持滤波器的有效阻抗不得过低,否则可能会影响闭环和自动共振跟踪功能。因此,TI 建议将此滤波器用于输出测量。大多数示波器的每条通道上都有 1MΩ 的输入阻抗,因此,在测量振幅时由于滤波器的分压器效应会产生约 1% 的损耗。