ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
中断功能允许 DRV2624 与发生特定条件的外部处理器进行通信。配置为中断时,TRIG/INTZ 引脚变为开漏配置中的输出。此模式需要一个外部上拉电阻器。置为有效时,TRIG/INTZ 引脚将下拉该节点,直到中断被清除(通过读取状态寄存器来完成)。所有中断均可屏蔽。有关低功耗应用,请参阅下面的说明。所支持中断的说明如下:
如果在进程执行(例如波形播放或自动校准)期间输出级发生过流事件,则会标记 OC_DETECT。
如果在进程执行(例如波形播放、诊断或自动校准)期间结温高于热阈值,则会标记 OVER_TEMP。
如果在进程执行(例如波形播放、诊断或自动校准)期间 VDD 降至低于 VDD_THRES 电压,则会标记 UVLO。
当进程(波形序列发生器、诊断或校准)完成时,会标记 PROCESS_DONE。如果进程中断(例如使用停止触发信号或危急情况),则 PROCESS_DONE 位不会置为有效。请注意,RTP 永远不会导致 PROCESS_DONE 置为有效,因为 RTP 永远不会自行完成。有关恢复 PROCESS_DONE 的特定波形,请参阅说明。
如果在 RAM 中读取的数据损坏,则会标记 PRG_ERROR。
图 7-6 中断模式下的 TRIG/INTZ 功能器件处于待机状态时,不会监测 UVLO、过热或过流等危急情况。但是,即使器件处于待机状态,I2C 通信期间也会在监测 UVLO 和过热情况。