ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ƒ(SCL) | 无等待状态的 SCL 引脚频率 | 400 | kHz | ||
| tw(H) | 脉冲持续时间,SCL 高电平的时间 | 0.6 | µs | ||
| tw(L) | 脉冲持续时间,SCL 低电平的时间 | 1.3 | µs | ||
| tsu(1) | 设置时间,SDA 至 SCL | 100 | ns | ||
| th(1) | 保持时间,SCL 至 SDA | 10 | ns | ||
| t(BUF) | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
| tsu(2) | 建立时间,SCL 到启动条件 | 0.6 | µs | ||
| th(2) | 保持时间,启动条件到 SCL | 0.6 | µs | ||
| tsu(3) | 建立时间,SCL 到停止条件 | 0.6 | µs | ||