ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
图 7-11 表明,单字节数据读取传输始于控制器器件发送启动条件,后跟 I2C 器件地址和读写位。对于数据读取传输,实际上会先进行写入,然后进行读取。最初,进行写入以传输要读取的内部存储器地址的地址字节。因此,将读写位设置为 0。
在接收 DRV2624 地址和读写位后,DRV2624 器件会以响应位进行响应。然后,控制器器件发送内部存储器地址字节,之后该器件发出一个响应位。控制器器件再次发送另一个启动条件,然后发送 DRV2624 地址和读写位。此时,将读写位设置为 1,指示读取传输。接下来,DRV2624 器件从读取的存储器地址传输数据字节。收到数据字节后,控制器器件会发送一个无应答信号,然后是一个停止条件,以完成单字节数据读取传输。请参阅节 7.6.3.3部分中的说明。
图 7-11 单字节读取传输