ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
DRV2624 器件支持宽范围的输入电压。保持电池电压足够高,以支持所选执行器所需的振动强度,是一个重要的设计考虑因素。典型应用使用锂离子或锂聚合物电池,可提供足够的电压余量来驱动常见的执行器。
如果需要非常强的振动,可以在电源和 VDD 引脚之间放置一个升压转换器,以提供具有充足余量的恒定电压(在某些系统中通常使用 5V 电源轨),在使用两节串联的 AA 电池为系统供电的情况下尤其适用。