ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
DRV2624 的一个关键特性是智能环路架构,该架构采用执行器反馈控制 ERM 和 LRA。反馈控制通过提供自动过驱和自动制动,降低了输入波形对电机响应行为的灵敏度。
开环触觉系统通常在启动时驱动高于执行器稳态额定电压的过驱电压,用于减少执行器的启动延迟。同样,必须采用制动算法来实现有效制动。使用开环驱动器时,这些行为必须包含在输入波形数据中。以电机 A 的 ERM 执行器和电机 B 的另一个 ERM 执行器为例。开环中的输入波形不同(请参阅图 7-1)。相比之下,通过使用具有自动过驱和制动的智能环路技术,同一输入波形适用于两个执行器(请参阅图 7-2)。智能环路架构同样也适用于具有反馈控制与自动共振引擎组合的 LRA。
图 7-1 典型开环波形
图 7-2 使用智能环路简化波形