| 7 |
LRA_ERM |
R/W |
1 |
选择执行器类型。此位在运行校准例程之前设置。 |
| 0 |
ERM。 |
| 1 |
LRA。 |
| 6 |
CONTROL_LOOP |
R/W |
0 |
选择闭环或开环模式。此项适用于 ERM 和 LRA 执行器。 |
| 0 |
闭环。 |
| 1 |
开环。 |
| 5 |
HYBRID_LOOP |
R/W |
0 |
在全闭环模式与混合闭环模式之间选择。 |
| 0 |
全闭环模式。 |
| 1 |
混合环路模式。 |
| 4 |
AUTO_BRK_OL |
R/W |
0 |
在开环中为 ERM 和 LRA 提供自动制动。为了实现此功能,当要播放的数据为 0 或更小时,DRV2625 器件会自动进入闭环模式,然后制动该执行器。请注意,当要播放的数据为正时,该器件在开环模式下播放。此特性假设执行器已经过校准,并且执行器在闭环条件下能够正常工作。此功能默认为禁用。 |
| 0 |
在开环模式下无自动制动。 |
| 1 |
启用开环模式的自动制动。进入闭环模式以在数据为 0 或更小时中断。 |
| 3 |
AUTO_BRK_INTO_STBY |
R/W |
1 |
此位用于在器件进入待机模式时启用自动制动。如果此位已设置并且正在播放波形,则收到进入待机模式信号(来自计时器或 TRIG/INTZ 引脚的 EN 功能)时,器件会首先制动该执行器,然后切换到待机模式。 |
| 0 |
立即进入待机模式(不带自动制动)。 |
| 1 |
在进入待机模式之前,检查执行器是否在移动。如果执行器正在移动,请制动该执行器,然后进入待机模式。如果执行器未移动,则进入待机模式。 |
| 2 |
INPUT_SLOPE_CHECK |
R/W |
0 |
如果此位已设置,则驱动器在开环中运行,仅当请求的转换足够大时才会更改为闭环。如果禁用混合环路,则忽略此位。 |
| 0 |
无输入斜率检查。 |
| 1 |
启用输入斜率检查 |
| 1-0 |
保留 |
R/W |
0 |
保留 |