| 7 |
I2C_BCAST_EN |
R/W |
0 |
启用后,该器件会响应外设地址 0x58(或 1011000)。这对于同时触发多个驱动器非常有用。 |
| 0 |
触觉广播禁用。 |
| 1 |
触觉广播启用。 |
| 6 |
LRA_PERIOD_AVG_DIS |
R/W |
1 |
启用/禁用位于 LRA_PERIOD[9:0] 参数中的共振报告的平均值计算。 |
| 0 |
LRA_PERIOD[9:0] 报告最近 4 个周期的平均时间段。使用预加载为 0 的移位寄存器。 |
| 1 |
LRA_PERIOD[9:0] 会报告上一个周期。 |
| 5-4 |
LINEREG_COMP_SEL[1:0] |
R/W |
0 |
应用补偿系数以补偿 LDO 移位的变化。 |
| 0 |
0% |
| 1 |
2% |
| 2 |
4% |
| 3 |
5% |
| 3-2 |
TRIG_PIN_FUNC[1:0] |
R/W |
1 |
此参数选择 TRIG/INTZ 引脚的功能。如果在进程执行期间更改了此参数,则器件进入待机状态。 |
| 0 |
引脚用作外部脉冲触发器(输入)。在此模式下,GO 位也可用于触发或取消进程。 |
| 1 |
引脚用作外部电平触发器 - 使能(输入)。在此模式下,无法使用 GO 位。 |
| 2 |
引脚用作中断(开漏输出)。在此模式下,GO 位是触发和取消进程的唯一机制。 |
| 3 |
保留 |
| 1-0 |
MODE[1:0] |
R/W |
0 |
此参数用于选择运行模式。如果在进程执行期间更改了模式,则器件立即进入待机状态。 |
| 0 |
RTP 模式 |
| 1 |
波形序列发生器模式 |
| 2 |
诊断例程 |
| 3 |
自动电平校准例程 |