ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V(FETON_DSG) | DSG 驱动器已启用 | VREGSRC ≥ 12V,CL= 20nF | 10.5 | 11.5 | 13 | V |
V(FETON_CHG) | CHG 驱动器已启用 | VREGSRC ≥ 12V,CL= 20nF | 10 | 11 | 12 | V |
V(FETON_LOBAT_DSG) | DSG 驱动器已启用 | VREGSRC < 12V,CL = 20nF | VREGSRC – 1 | VREGSRC | V | |
V(FETON_LOBAT_CHG) | CHG 驱动器已启用 | VREGSRC < 12V,CL = 20nF | VREGSRC – 1.75 | VREGSRC | V | |
t(CHG_ON) | CHG FET 驱动器上升时间 | CHG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,VREGSRC = 12V,0.5V 至 5V | 50 | 85 | µs | |
t(DSG_ON) | DSG FET 驱动器上升时间 | DSG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,VREGSRC = 12V,0.5V 至 5V | 35 | 55 | µs | |
t(CHG_OFF) | CHG FET 驱动器下降时间 | CHG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,VREGSRC = 12V,V(FETON_CHG) 的 80% 至 20% | 24 | 35 | µs | |
t(DSG_OFF) | DSG FET 驱动器下降时间 | DSG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,VREGSRC = 12V,V(FETON_DSG) 的 80% 至 20% | 2 | 3 | µs | |
I(CHG_ON) | CHG FET 驱动器输出电流 | CHG 启用且引脚保持在 8V,VREGSRC = 12V | 1 | mA | ||
I(DSG_ON) | DSG FET 驱动器输出电流 | DSG 启用且引脚保持在 8V,VREGSRC = 12V | 1.56 | mA | ||
R(DSG_OFF) | DSG FET 驱动器关断电阻 | DSG 关断且引脚保持在 100mV | 15 | 30 | Ω | |
V(CHG_DETECT) | CHG 检测器阈值 | CHG 引脚电压上升 | 1.2 | 1.8 | V | |
V(CHG_DET_HYS) | CHG 检测器迟滞 | 0.95 | V |