ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 器件支持在电池包制造期间按照随机顺序将电芯连接到该器件。例如,7 节电池组中的电芯 6 可以首先连接到引脚 VC6 和 VC5 的输入端子,然后电芯 2 可以连接到引脚 VC2 和 VC1 的输入端子,依此类推。无需先在 VC0 处连接电芯 1 的负极端子。再举一个例子,假设一个电池组已经组装好,并且电芯已经互相连接,然后该电池组通过一个连接器连接到 PCB,而该连接器可以插入或焊接到 PCB 上。在这种情况下,与 PCB 的连接顺序在时间上可能是随机的,无需按特定的顺序进行控制。
制造期间对电芯的连接方式存在一些限制: