ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V(ADC_IN_CELLS) | 输入电压范围(电芯差分输入模式)(2) (4) | 内部基准 (Vref = VREF1) | –0.2 | 5.5 | V | |
V(ADC_IN) | 输入电压范围(ADCIN 测量模式)(2)(6) | 内部基准(Vref = VREF1,Settings:Configuration:DA Config[TSMODE] = 1),适用于使用 TS 引脚的 ADCIN 测量 | –0.2 | 1.8 | V | |
V(ADC_IN_TS) | 输入电压范围(外部热敏电阻测量模式)(2)(5) | 稳压器基准(Vref = VREG18,Settings:Configuration:DA Config[TSMODE] = 0),适用于使用 TS 引脚的外部热敏电阻测量 | –0.2 | 1.8 | V | |
V(ADC_IN_DIV) | 输入电压范围(分压器测量模式)(2)(7) | 内部基准 (Vref = VREF1),适用于使用 VC7 引脚相对于 VSS 的分压器测量。 | 2.0 | 38.5 | V | |
B(ADC_OFF_CELL) | 电芯差分失调电压误差 | 16 位,未校准,VC7 - VC6 = 0V,VC6 = 27V,使用原始 ADC 代码 | 2.4 | LSB (4) | ||
B(ADC_OFF_DRIFT_CELL) | 电芯差分失调电压误差漂移(3) | 16 位,未校准,VC7 - VC6 = 0V,VC6 = 27V,使用原始 ADC 代码,-20°C 至 +65°C | -0.26 | 0.26 | LSB/°C (4) | |
16 位,未校准,VC7 - VC6 = 0V,VC6 = 27V,使用原始 ADC 代码,-40°C 至 +110°C | -0.41 | 0.41 | LSB/°C (4) | |||
B(ADC_OFF) | ADCIN 失调电压误差 | 16 位,未校准,在 TS 引脚上使用 ADCIN 模式 | -0.5 | LSB (6) | ||
B(ADC_OFF_DIV) | 分压器失调电压误差 | 16 位,未校准,在 VC7 上使用分压器模式 | -3.7 | LSB (7) | ||
G(ADC_TS_REG18) | 使用 Vref = VREG18 时 ADC TS 引脚测量的增益(9) | 报告的数字代码 = G(ADC_TS_REG18) × VTS / VREG18。16 位,未校准,使用 TS 引脚,输入范围为 0.1V 至 1.8V。 | 19083 | 19405 | 19750 | 不适用 (5) |
G(ADC_TS_ADCIN) | 使用 Vref = VREF1 时 ADC TS 引脚测量的增益(9) | 报告的数字代码 = G(ADC_TS_ADCIN) × VTS。16 位,未校准,使用 TS 引脚,输入范围为 0.1V 至 1.8V。 | 15768 | 16027 | 16261 | LSB/V (6) |
G(ADC_CELL_RAW) | ADC 电芯电压测量的原始增益 (9) | 16 位、1.0V 至 5.0V 输入电压范围、VC7 - VC6 上的电芯差分输入模式、未校准、使用原始 ADC 代码测得的增益。 | 5458 | 5479 | 5502 | LSB/V (4) |
B(ADC_GAIN_DRIFT) | 增益漂移(3) | 16 位、使用电芯 7、VC7 - VC6 = 4.5V 测得的增益。VC6 = 27V,未校准,使用原始 ADC 代码,-20°C 至 +65°C | -0.17 | 0.23 | LSB/V/°C (4) | |
16 位、使用电芯 7、VC7 - VC6 = 4.5V 测得的增益。VC6 = 27V,未校准,使用原始 ADC 代码,-40°C 至 +110°C | -0.32 | 0.23 | LSB/V/°C (4) | |||
R(ADC_IN_CELL) | 有效输入电阻(8) | VC7 - VC6 上的电芯差分输入模式 | 4 | MΩ | ||
R(ADC_IN_TOS) | 有效输入电阻 | VC7 引脚上的分压器测量(仅在测量该引脚时有效) | 600 | kΩ | ||
I(LEAKAGE) | 引脚漏电流(3) | 从每个引脚到 VC1 ~ VC7、BAT、REGSRC 的输入电流,无转换,采用每个电芯 5V 进行电池组偏置,VBAT = 30V,器件处于 SHUTDOWN 模式。 | 2 | µA | ||
B(ADC_RES_SLOW) | 慢速设置下的有效分辨率(1) (3) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x0,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 | 14 | 16 | 位 | |
B(ADC_RES_MEDSLOW) | 中等慢速设置下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x1,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 | 15.5 | 位 | ||
B(ADC_RES_MEDFAST) | 中等快速设置下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x2,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 | 14.5 | 位 | ||
B(ADC_RES_FAST) | 快速设置下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x3,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 | 12 | 位 | ||
t(ADC_CONV_SLOW) | 转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] 和 [IADCSPEED] = 0x0 | 2.93 | ms | ||
t(ADC_CONV_MEDSLOW) | 中等慢速模式下的转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] 和 [IADCSPEED] = 0x1 | 1.46 | ms | ||
t(ADC_CONV_MEDFAST) | 中等快速模式下的转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] 和 [IADCSPEED] = 0x2 | 732 | µs | ||
t(ADC_CONV_FAST) | 快速模式下的转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] 和 [IADCSPEED] = 0x3 | 366 | µs | ||
VCELL(ACC) | 电芯电压测量精度(9) | -0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 4.5V,TA = 25°C,1 ≤ x ≤ 7,使用 10Ω 和 220nF 的输入网络指定。 | -3.8 | 3.9 | mV | |
-0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 4.5V,TA = –20°C 至 65°C,1 ≤ x ≤ 7,使用 10Ω 和 220nF 的输入网络指定。 | -7.6 | 6.5 | mV | |||
–0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 4.5V,TA = -40°C 至 110°C,1 ≤ x ≤ 7,使用 10Ω 和 220nF 的输入网络指定。 | -9.8 | 9.8 | mV | |||
–0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 5.5V,TA = -40°C 至 110°C,1 ≤ x ≤ 7,使用 10Ω 和 220nF 的输入网络指定。 | -12.1 | 11.8 | mV | |||
VSTACK(ACC) | 电池组电压 (VC7 - VVSS) 测量精度 (9) | 3V ≤ VVC7 - VVSS ≤ 38.5V,TA = -40°C 至 110°C,使用 10Ω 和 220nF 的输入网络指定。 | -220 | 180 | mV |