ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC1 电荷积分数字滤波器 | ||||||
t(CC1_CONV) | 转换时间 | 单次转换 | 250 | ms | ||
B(CC1_RSL) | 有效分辨率(1)(2) | 单次转换,VSRP – VSRN 之间的直流输入为 –200mV 至 0mV,在 25℃ 条件下。 | 15.5 | 位 | ||
CC2 电流测量数字滤波器 | ||||||
t(CM_CONV) | 慢速模式下的转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x0 | 2.93 | ms | ||
t(CM_CONV_MEDSLOW) | 中等慢速模式下的转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x1 | 1.46 | ms | ||
t(CM_CONV_MEDFAST) | 中等快速模式下的转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x2 | 732 | µs | ||
t(CM_CONV_FAST) | 快速模式下的转换时间 | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x3 | 366 | µs | ||
B(CM_RES) | 慢速模式下的有效分辨率(1)(2) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x0 | 15.5 | 16 | 位 | |
B(CM_RES_MEDSLOW) | 中等慢速模式下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x1 | 15.7 | 位 | ||
B(CM_RES_MEDFAST) | 中等快速模式下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x2 | 14.9 | 位 | ||
B(CM_RES_FAST) | 快速模式下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x3 | 12.9 | 位 | ||
B(CM_LP_RES) | 慢速模式和低功耗模式下的有效分辨率(1) (2) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x0,Settings:Configuration:DA Config[CCMODE] = 0x2 | 15.5 | 16 | 位 | |
B(CM_LP_RES_MEDSLOW) | 中等慢速模式和低功耗模式下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x1,Settings:Configuration:DA Config[CCMODE] = 0x2 | 15.7 | 位 | ||
B(CM_LP_RES_MEDFAST) | 中等快速模式和低功耗模式下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x2,Settings:Configuration:DA Config[CCMODE] = 0x2 | 14.9 | 位 | ||
B(CM_LP_RES_FAST) | 快速模式和低功耗模式下的有效分辨率(1) | 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[IADCSPEED] = 0x3,Settings:Configuration:DA Config[CCMODE] = 0x2 | 12.9 | 位 |