ZHCSTX7A November 2023 – July 2026 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 提供一个信号,指示 CHG 引脚电压是否高于约 2V 的电平。可通过通信接口读取此标志的原始值,并且只要此标志的去抖版本根据器件设置更改状态,就可以在 ALERT 引脚上生成一个警报。系统可以使用该标志来帮助从电流故障状况中恢复。
当系统发生短路事件等电流故障时,该器件通常会禁用其 DSG FET,并还可能会禁用 CHG FET,具体取决于设置。该器件可以配置为等待编程的延迟,然后重新启用 FET。如果短路情况仍然存在,则将触发新的故障,并再次禁用 FET。如果短路持续存在,这种定期恢复和重新触发故障的循环可能会无限期地继续下去,这通常是不可接受的。
一种替代方法是只允许有限的重试次数,然后在达到该限制后禁用进一步的重试。该功能由电流保护锁存器提供支持。这可以避免无限次重试,但随后可能会在重试停止后导致电池包无法使用。
如果电池包是可拆卸的,例如在电动工具中,则另一种选择是在从系统中移除电池包之前使 FET 保持禁用状态。在这种情况下,如果 CHG 驱动器被禁用并且未连接充电器,则在连接负载时 CHG 引脚会被上拉至 PACK+ 电压,从而使 CHG 探测器信号置为有效。当电池包从系统中移除(并且仍未连接充电器)时,CHG 引脚通常会下降到接近 BAT- 电压电平,从而使 CHG 检测器信号取消置位。然后,电池包的主机处理器可以使用此信号来触发电池包的恢复。
请注意,使用此 CHG 探测器移除负载取决于系统配置,并非在所有情况下都可以使用。因此,电池包设计人员务必要评估它是否适用于系统。有关 CHG 检测器的更多信息,请参阅 BQ76907 技术参考手册。