ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
SLEEP 模式是一种降低功能的状态,当系统负载电流很小或没有,或者在充电时,可以选择使用 SLEEP 模式来降低功耗,但仍在电池包端子上提供电压以保持系统运行。初始上电时,配置设置决定器件是否可以进入 SLEEP 模式。初始化后,可以使用子命令允许或禁止 SLEEP 模式。该器件包括一个通过命令访问的状态位,用于指示器件当前是否处于 SLEEP 模式。
当电流测量幅度低于可编程电流阈值时,系统被视为处于静置模式,如果设置允许,该器件会自主切换到 SLEEP 模式。在 SLEEP 模式下,基于比较器的保护操作与 NORMAL 模式下相同。使用 ADC 和库仑计以可编程的间隔进行电流、电压和温度测量。
该器件将在发生保护故障时、电流开始流动时或通过子命令退出 SLEEP 模式。该器件会大约每 2.44ms 检查一次电流,如果电流超过可编程电平,该器件会切换回 NORMAL 模式。该器件还包括进入 SLEEP 模式时的 10 秒迟滞,以避免器件基于动态负载快速进入和退出 SLEEP 模式。从 SLEEP 模式转换到 NORMAL 模式后,除非通过子命令覆盖,否则器件将在 10 秒内再次进入 SLEEP 模式。有关更多详细信息,请参阅 BQ76907 技术参考手册。