ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 器件支持检测电池包中的电芯与包含 BQ76907 器件的 PCB 的电芯附件之间的连接是否断开。如果不进行此项检查,BQ76907 器件的电芯输入引脚上的电压可能会在板级电容器上持续一段时间,从而导致电压读数不正确。BQ76907 器件中的电芯开路检测通过以可编程间隔启用从每节电芯到 VSS 的小电流源来运行。如果电芯输入引脚由于开路情况而处于悬空状态,该电流将使电容放电,从而导致该引脚上的电压缓慢下降。这种电压下降最终会在特定电芯及其上方的电芯上触发保护故障。
电芯开路电流将按照配置寄存器设置的周期间隔启用。这基于 55µA 的典型电流水平提供了平均电流可编程性,其范围为约 5.4nA 至约 1.1µA。有关更多详细信息,请参阅 BQ76907 技术参考手册。