ZHCSTX7A November 2023 – July 2026 BQ76907
PRODUCTION DATA
下面介绍了在 7 节串联电芯设计中使用 BQ76907 器件的电路布局示例。该设计实现了图 8-2 和图 8-3 所示的原理图,并使用 2.175 英寸 × 1.400 英寸 2 层电路卡组件,其中电芯连接在左侧边缘,而电池包连接在电路板的底部边缘。这里使用了宽布线区域,从而降低高电流路径的电压降。
如图 10-1 和图 10-2 所示,电路板布局布线包括电火,参考符号前缀 E。这些火花隙与电路板装配在一起,无需安装组件。