此器件支持四种运行模式以支持经优化的功能和功率耗散,并且该器件能够在这些模式之间自主切换或由主机处理器控制。
- NORMAL 模式:在此模式下,该器件会频繁测量系统电流、电芯电压、内部和热敏电阻温度以及各种其他电压,按照配置运行保护,并提供数据和状态更新。电池保护处于启用状态,并且 FET 驱动器通常处于启用状态(在没有任何保护故障的情况下)。
- SLEEP 模式:在此模式下,该器件以可调节的时间间隔执行测量、计算和数据更新。在测量间隔之间,该器件在降低的功率级下运行,以最大程度地减少总平均电流消耗。电池保护仍处于启用状态,并且 FET 驱动器通常处于启用状态(在没有任何保护故障的情况下)。
- DEEPSLEEP 模式:在该模式下,会禁用 FET 驱动器,并禁用所有的电池保护,且不进行任何电流或电压测量。REGOUT LDO 可以保持通电,以保持对外部电路(例如主机处理器)的供电。使用 I2C 的通信仍处于活动状态。
- SHUTDOWN 模式:该器件完全禁用(包括内部 1.8V 和 REGOUT LDO),CHG 和 DSG FET 都禁用,所有电池保护均禁用,并且不进行任何测量。这是该器件的最低功耗状态,可用于运输或长期存储。在 SHUTDOWN 模式下,所有寄存器设置都会丢失。
该器件还包含 CONFIG_UPDATE 模式,用于参数更新。运行模式之间的转换如 BQ76907 运行功率模式中所示。