ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 器件包含 VREF1 和 VREF2 两个电压基准,其中 VREF1 由电压 ADC 用于电压测量(外部热敏电阻除外)。VREF2 由库仑计、集成式 1.8V LDO 和内部振荡器使用。在使用 VREF1 时,VREF2 的值可以通过电压 ADC 测量内部 1.8V LDO 电压来间接确定。此测量可通过命令用于诊断目的。如果此测量结果超出允许的范围,则会触发诊断警报或故障(如果已通过设置启用)。