ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
特定应用中可能不需要某些器件引脚。下面介绍了这种情况下端接每个引脚的方式。
引脚 | 名称 | 建议 |
---|---|---|
1-5、18–20 | VC0–VC7 | 电芯输入 1 和 7 应始终连接到实际电芯,其中电芯连接在 VC1 和 VC0 之间以及 VC6 和 VC7 之间。VC0 应通过 PCB 上的电阻器和电容器连接到引脚 11 (VSS)。与未使用电芯相关的引脚(可以是电芯 2 至电芯 6,引脚 1 - 3、19、20)应直接短接到相邻的 VC 引脚。所有 VC 引脚都应连接到相邻的 VC 引脚或实际电芯(通过 R 和 C)。 |
6、7 | SRP、SRN | 如果未使用,这些引脚应该连接到引脚 11 (VSS)。 |
8 | TS | 如果未使用,此引脚应该连接到引脚 11 (VSS)。 |
9、10 | DSG、CHG | 如果未使用,这些引脚应该保持悬空。 |
12、13 | SCL,SDA | 如果未使用,这些引脚应该连接到引脚 11 (VSS)。 |
14、15 | ALERT、REGOUT | 如果未使用,这些引脚应该保持悬空。 |
16 | REGSRC | 如果 REGOUT 稳压器以及 CHG 和 DSG 驱动器均未使用,则此引脚应连接到引脚 17 (BAT)。 |