ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIH | 高电平输入 | SCL、SDA | 1.23 | 5.5 | V | |
VIL | 低电平输入 | SCL,SDA | 0.53 | V | ||
VOL | 输出电压低位 | ALERT、SCL、SDA、VBAT ≥ 3V、IOL = 5mA、10pF 负载 | 0.4 | V | ||
CIN | 输入电容(1) | ALERT、SCL、SDA | 2 | pF | ||
ILKG | 输入漏电流 | ALERT、SCL、SDA,器件处于 SHUTDOWN 模式 | 1 | µA |