ZHCSTX7A November 2023 – July 2026 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 器件是一款高度集成且精确的电池监测器和保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包。高-精度电压、电流和温度测量为基于主机的算法和控制提供数据。功能丰富且高度可配置的保护子系统提供了广泛的保护措施,这些保护可以由该器件完全自主地触发和恢复,也可以在主机处理器的完全控制下进行。集成的 FET 驱动器用于驱动低侧充电和放电保护 NFET。包含一个供外部系统使用的可编程 LDO,其电压可编程为 1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、或 5.0V,并且能够提供高达 20mA 的电流。
BQ76907 器件包含一次性可编程 (OTP) 存储器,TI 会对其进行编程以配置默认的器件操作设置,用于主机处理器可能无法用于配置器件的系统。400kHz I2C 通信接口和 ALERT 中断输出可实现与主机处理器的通信。该器件支持使用一个外部热敏电阻,并支持进行内部芯片温度测量。