ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 使用特殊的 CONFIG_UPDATE 模式来更改数据存储器设置。如果在正常测量和保护功能运行期间更改了数据存储器设置,当逻辑使用的设置在运行过程中发生更改时,可能会导致运行异常或不良的后果。通常只应在客户生产线上或在离线条件下更改数据存储器设置,例如从 SHUTDOWN 上电后立即进行更改。
在 CONFIG_UPDATE 模式下,该器件会停止正常操作并停止所有测量和保护监控。然后,主机可以更改数据存储器设置。更改完成后,主机发送命令来退出 CONFIG_UPDATE 模式,此时该器件使用新的数据存储器设置重新启动正常运行。有关更多信息,请参阅 BQ76907 技术参考手册。