ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
下面的示波器图显示了器件对放电短路 (SCD) 事件和后续保护的响应。该器件配置为 SCD 阈值等于 10mV,SCD 延迟等于 0μs 至 15μs。短路通过 1mΩ 检测电阻来施加。SRP 和 SRN 引脚上的输入滤波器网络由 100Ω 电阻器和 100nF 差分电容器组成,因此会产生 20μs 的时间常数。Alarm Status() 中的 [SSA] 位会导致 ALERT 引脚下降,这会在触发安全状态并禁用 DSG 驱动器后大约 15μs 到 30μs 之间发生。该电路在 DSG 引脚和 DSG FET 栅极之间包含一个 5.1kΩ 电阻器。