ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 器件集成了一个在电芯电压测量之间进行多路复用的电压 ADC、一个内部温度传感器和 TS 引脚,还可以测量 VC7 引脚上、内部 1.8V LDO 电压和 VSS 电压轨上的电压(用于诊断)。BQ76907 器件支持测量串联配置(从 2 节串联到 7 节串联)中单个电芯的差分电压。每个电芯电压测量值是两个相邻电芯输入引脚之间(如 VC1-VC0、VC2-VC1 等)电压的差分测量值。电芯电压测量值根据调整校正进行处理后,使用 1mV 的单位以 16 位分辨率报告。电芯电压测量值可以支持从 -0.2V 到 5.5V 的建议电压范围。在测量电芯电压时,电压 ADC 会在 5 × VREF1(约 6.06V)的水平饱和,但为了获得最佳性能,建议将最大输入保持在 5.5V。